Anti-empreinte / Anti-graffiti

La saleté n'a aucune chance

Les anciens Grecs en étaient déjà certains. Notre monde se composent de minuscules particules. Ces connaissances bénéficient aujourd’hui à la recherche. Car les nanotechnologies permettent d'atteindre le domaine de l’atome et ainsi la modification de la structure des matériaux à l’échelle du nanomètre

Les nano peintures génèrent un revêtement de surface dense, pour lequel les plus petites particules sont accolées sans espace les unes aux autres. Les avantages sont évidents : la saleté n'a aucune chance. Passé les empreintes digitales sur les claviers et écrans tactiles. La saleté peine à adhérer et si oui, elle est facile à ôter. Même les graffitis peuvent être éliminés sans problème avec un nettoyeur haute pression. La mise en œuvre de cette technologie n’est pas seulement attractive en extérieur, mais également dans le circuit extérieur des échangeurs thermiques où la réduction de l’encrassement entraîne la conservation des performances à long terme :

De la vision au produit

Principe

Minimisation de l’énergie superficielle libre grâce aux nanotechnologies chimiques.

Structures antiadhérentes auto-organisatrices.

Caractéristiques de produit

Transparent, bonne adhérence au substrat.

Protection de surface inerte et durable avec une bonne résistance mécanique et chimique.

Effet

Hydrophobie et oléophobie durables, c. à d. de bonnes propriétés de déperlance de l’eau et des liquides organiques.

Propriétés antiadhérentes : ainsi peu d’encrassement et un nettoyage plus facile, les graffitis peuvent être éliminés avec un nettoyeur haute pression.

Domaines d’application

Surfaces peintes (également à revêtement poudre).

Surfaces en acier inoxydable.