Conseil

Conseil

Bénéficiez de notre savoir-faire d’expert pour vos projets et clients

Les points de départ possibles sont : optimisation du processus grâce à la cohérence des données de la conception jusqu’à la livraison, ainsi que le mise en œuvre d’outils informatiques efficients et de technologies d'automatisation. Grâce aux résultats analysés, Rittal en coopération avec vous met en œuvre les mesures appropriées pour une gestion de production inclusive et efficiente.

Pour que votre entreprise bénéficie de ces mesures également de manière durable, nous vérifions sur demande en coopération avec vous les succès des processus nouvellement intégrés.

Conseil en chaîne de valeur

Global, pour tous les systèmes et personnalisé au client.

La numérisation au sein de l’industrie avance à grands pas. L’importance des données numériques en tant que ressources essentielles est de plus en plus grande. La réalisation d’installations est dorénavant fortement cadencée, une énorme pression en matière de délais et de coûts est la règle. Le processus le plus efficient offre, en complément d’un produit de haute qualité, un avantage décisif sur le marché.
De la conception et construction via l’approvisionnement, la fabrication et la livraison jusqu’au service – les constructeurs d’installations électriques qui envisagent l’ensemble de la chaîne de création de valeur peuvent augmenter l’efficience et se procurer des avantages sur le marché.

Nous proposons un concept rationnel intégré avec conseil, logiciels, produits, services et support. Complet, pour tous les systèmes, mais ouvert pour les approches personnalisées des solutions.

24 Stunden bis zum fertigen Schaltschrank – und damit fast zweieinhalb mal so schnell wie im manuellen Prozess.

* Ergebnis einer Studie des ISW der Universität Stuttgart zum Thema „Schaltschrankbau 4.0“ (2017). Im teilautomatisierten Prozess lag die Fertigungszeit bei 34 Stunden, im manuellen Prozess bei 58 Stunden.

Numérisation tout au long de l’ensemble de la chaîne de création de valeur et cohérence des données sur l’ensemble des processus et systèmes – ce sont les conditions préalables pour l’automatisation des processus d’équipement ou de modification des armoires électriques.

Vos avantages :

  • Détermination du potentiel pour l’amélioration de l’efficience et de la productivité
  • Assurance de compétitivité durable
  • Optimisation de la chaîne de création de valeur
  • Réduction du délai de traitement

Nos prestations :

  • Analyse des étapes de fabrication, représentées à l'aide de graphiques de mesures
  • Un rapport de conclusion complet, avec des solutions d’automatisation concrètes pour des économies au sein de la chaîne de création de valeur, fait suite à cette analyse

Référence : 1178.980

Tous les processus dans les halls de fabrication doivent être réfléchis et conçus de manière logique pour atteindre un maximum d’efficience dans l’équipement des armoires électriques.

Vos avantages :

  • Exploitation optimale des surfaces et espaces, également dans la perspective de futures exigences de production
  • Intégration de solutions d'automatisation dans le processus
  • Flux de production et de fabrication avantageux
  • Conditions de travail ergonomiques

Nos prestations :

  • Conception et visualisation claire de tous les résultats dans un plan de hall concret

Référence : 1178.981

References