Lochstanzwerkzeuge Zubehör Lochstanzwerkzeuge Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen. Zubehör Lochstanzwerkzeuge Blechlocher für Edelstahl mit Teilung Blechlocher für Edelstahl mit praktischer 3-fachTeilung zur leichten Entnahme der Butzen. Mehr lesen Zubehör Lochstanzwerkzeuge Blechlocher für Stahlblech ohne Teilung Blechlocher für Stahlblech zum Ausstanzen von runden, rechteckigen oder quadratischen Ausschnitten sowie Spezialkonturen. Mehr lesen Zubehör Lochstanzwerkzeuge Spalt-Blechlocher für Stahlblech mit Teilung Blechlocher für Stahlblech mit praktischer 3-fachTeilung zur leichten Entnahme der Butzen. Mehr lesen Zubehör Lochstanzwerkzeuge Zugschraube Zugschrauben als Zubehör für die Blechlochwerkzeuge. Variabel mit und ohne Kugellager erhältlich. Mehr lesen Zubehör Lochstanzwerkzeuge Kerbnutzange Stanzt einfach und schnell Kerbnuten. Erspart das zeitraubende Feilen der Nuten für die Verdrehsicherung von Drucktastern, Schaltern und Instrumenten. Kerbnuten in 3,2 mm und 4,8 mm Größe möglich. Mehr lesen