Durch diese Maschinenausrüstung mit verlängerter Auflagefläche wird das Bearbeiten von Kuben bis max. 2000 mm Tiefe ermöglicht. Somit kann auch die Bearbeitung von nicht zerlegbaren Gehäusen auf den Perforex Milling Terminal MT...
Ist die Begehung der Maschine von hinten aufgrund der Aufstellung direkt an einer Wand nicht möglich, kann für den Zweck der Wartung erforderliche Zugang, rechts oder links im Sicherheitszaun gewählt werden.