Kunststoff-Handgriffe für Vorreiberverschlüsse

Artikel-Nr.: SZ 2485.020

Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Schließzylinder-Einsatz. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

Artikel-Nr.:
SZ 2485.020
Ausführung
C
Produktbeschreibung
Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Sicherheitszylinder-Einsatz.
Material
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Schließnase: Kunststoff
Dichtung: PU
Klemmstück: Stahlblech, verzinkt
Farbe
RAL 9011
Lieferumfang
Lieferung erfolgt ohne Schlüssel
Hinweis
Andere Schließungen auf Anfrage.
Hinweis zur Artikel-Nr.
Schlüssel lässt sich in geöffnetem Zustand abziehen! Somit ist vor Verwendung eine Sonderfreigabe von Volkswagen/Audi notwendig!
Verschluss
Verschluss-Einsatz: Schließung E1
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.05 kg
Bruttogewicht
0.058 kg
Zolltarifnummer
39263000
EAN
4028177024960
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217