Verschluss-Einsatz

Artikel-Nr.: SZ 2484.000

Alternative Verschluss-Einsätze wie z.B. Dreikant, Vierkant, Schraubendreher, Daimler, Fiat, Doppelbart.

Artikel-Nr.:
SZ 2484.000
Ausführung
D
Material
Zink-Druckguss
Länge
47 mm
Verschluss
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Passend für Gehäusetyp
IW Gehäuse für Tower-PC
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.019 kg
Bruttogewicht
0.03 kg
Zolltarifnummer
83016000
EAN
4028177024755
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Produktbeschreibung
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung D, Zink-Druckguss, 3 mm Doppelbart, L: 47 mm