- Artikel-Nummer:
- TS 8108.750
- Nutzen
- Automatischer Potenzialausgleich über Befestigungselemente
- Hoher EMV-Schutz über spezielle EMV-Dichtung
- Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
- Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
- Marktrelevante Produktänderungen
- Die Vorteile sind: verbesserte Umformbarkeit, optimiertes Korrosionsverhalten, einheitliche Optik.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- mit Zink-Magnesium-Beschichtung
Außen pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 37.4 kg
- Bruttogewicht
- 38.6 kg
- EAN
- 4028177499034
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Produktbeschreibung
-
TS EMV-Seitenwand, für TS, für HT: 2000x800 mm, Stahlblech