Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE, TX CableNet

Artikel-Nummer: DK 5501.480

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.

Artikel-Nummer:
DK 5501.480
Nutzen
Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus
Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systemlochung stehen zur Verschraubung der Einbaukomponente zur Verfügung.
Alternativ ist im TE 8000 die direkte Verschraubung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung möglich
Einsatzgebiete
Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene
Zur Unterstützung schwerer Einbauten
Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabstände
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten
482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
19"-Profilschienen standard im VX IT
Belastbarkeit
1500 N
Hinweis
Effektive Auflagefläche je Seite 25 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet
Ebenenabstand
600 ‐ 900 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3.2 kg
Bruttogewicht
3.74 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177679030
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 1500 N, Tiefenvariabel, Auflagefläche Breite: 25 mm,
Dokumentationen
Anleitung
482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel

Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, für
L-förmige Profilschienen und ähnliche
Profilformen.
Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen
und zur Unterstützung schwerer Einbauten.
19"- Ebenenabstände von 600-900 mm, Belastbarkeit
150 kg.
Zur Unterstützung der Klimatisierung integrierter
Komponenten, verfügen
die Gleitschienen über Belüftungslochreihen, über
die gesamte Tiefe.
Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von
der Schrank-Vorderseite.
Einhängen, ausziehen, einrasten.
Hierbei bleiben alle drei Befestigungslöcher der
19"- Systemlochung erhalten
und stehen der optionalen Verschraubung der
Einbaukomponenten zur Verfügung.

Material: Stahlblech
Oberfläche: Verzinkt
Best.-Nr. DK: 5501.480
Hersteller: Rittal