Server-Teleskopschienen

Artikel-Nummer: TS 3659.190

Für eine optimale Server Zugänglichkeit - auch im eingebauten Zustand.

Artikel-Nummer:
TS 3659.190
Ausführung
Für Ebenenabstand 559,0 - 789,0 mm
Produktbeschreibung
Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 426 mm.
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Teleskopschiene mit Einbausatz
Befestigungszubehör
Auszugslänge
596.4 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS: 800 mm
Gehäusetyp: TS IT
Belastbarkeit
30 kg
Hinweis
Nur in Verbindung mit L-förmigen Profilschienen
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2.946 kg
Bruttogewicht
3.146 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177222915
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Server-Teleskopschienen, für T: 800 mm, Auszug: 596,4 mm, für TS, TS IT
Dokumentationen
Kurzanleitung