- Artikel-Nummer:
- DK 7063.883
- Produktbeschreibung
- Die Gleitschiene wird jeweils auf die benötigte Länge ausgezogen und zwischen der vorderen und hinteren Montageebene befestigt. Rückseitige Einhängenasen und frontseitige Verschraubung erlauben die bequeme Ein-Mann-Montage. Die zu integrierende Einbaukomponente wird auf der Gleitschiene liegend eingeschoben und optional über ihre Befestigungslöcher an der Montageebene fixiert.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Die besonders schmale Konstruktion der Gleitschiene erlaubt den Einsatz in den meisten Integrationsfällen zölliger Einbaukomponenten. Durch ihre Befestigung an der genormten Montageebene ist sie herstellerunabhängig. Die Gleitschiene verringert geringfügig den Einbauraum unterhalb der Gleitschiene, so dass die darunter liegende Höheneinheit nur eingeschränkt genutzt werden kann.
- Belastbarkeit (statisch)
- 80 kg
- Auflagefläche
- Breite: 50 mm
- Länge
- 590: 930 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3.25 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261
Gleitschiene, tiefenvariable 590 - 930 mm Auszug,
Belastbarkeit 80 kg
Gleitschiene, tiefenvariable 590 - 930 mm Auszug.
Zur direkten Befestigung an der 482,6 mm (19")-
Systemlochung.
2 Gleitschienen inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit: 80 kg, statisch. Material Stahlblech,
verzinkt, chromatiert
Gleitschiene, tiefenvariable 590 - 930 mm Auszug.
Zur direkten Befestigung an der 482,6 mm (19")-
Systemlochung.
2 Gleitschienen inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit: 80 kg, statisch. Material Stahlblech,
verzinkt, chromatiert