19"-Ausbautechnik

Profilschienen

Profilschienen und Montagerahmen für den Innenausbau mit ein oder zwei 19"-Ebenen für Wandgehäuse, Einzelschränke und Anreihschränke.

Profilschienen

Adapter-Profil 19" für VX, VX SE

Für die Befestigung von Elektronik-Komponenten, Baugruppenträgern und anderen 19"-Einbauten. Für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.

Profilschienen

Profilschienen standard, 482,6 mm (19") für VX IT

Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. Die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der...

Profilschienen

Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19") für VX IT

Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Profilschienen

Adapter-Profile, 482,6 mm (19") für TS, VX SE

Für die Befestigung von Baugruppenträgern und anderen Einbauten, für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.

Profilschienen

Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS

L-förmige Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Profilschienen

Profilschienen, zöllig für FlatBox

L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene.

Profilschienen

19"-Profilschienen für DK PS, CS New Basicgehäuse

Für die Montage von 19˝-Komponenten in Netzwerk- und Serverracks und in Outdoor-Gehäusen CS New Basic

Profilschienen

Zweite Befestigungsebene für Data Rack

Zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Netzwerkkomponenten oder zur Befestigung von Geräteböden und Gleitschienen.

Profilschienen

Anreihverbinder für Data Rack

Zum Aufbau von Verteilergestellreihen oder zur Kabelführung zwischen Data Racks.

Profilschienen

Abdeckung, magnetisch für VX IT

Zur optionalen Abdeckung der frontseitigen Systemlochung.

Profilschienen

OCP Power-Schiene, 21" für OCP ORV3 Rack

Einrastbare Schiene für die Montage einer Power Supply Unit (PSU) im Rittal OCP ORV3 Rack.

Profilschienen

OCP Schiene 21" für OCP ORV3 Rack

Einrastbare OCP Schienen für die Montage von 21"-Komponenten im Rittal OCP ORV3 Rack.

Profilschienen

OCP-Adapter 21" auf 19"

Adapterschiene für 19"-Komponenten im ORV3 Rack.