Kabelabfangschiene für Patch-Panel

Artikel-Nummer: DK 7610.000

Zur Zugentlastung von ankommenden oder abgehenden Datenleitungen, wahlweise mit Federklammern zur Aufnahme und Kontaktierung des Kabelschirms.

Artikel-Nummer:
DK 7610.000
Ausführung
ohne Kabelschirmkontaktierung
Produktbeschreibung
Zur Zugentlastung von ankommenden oder abgehenden Datenleitungen. Wahlweise mit Federklammern zur Aufnahme und Kontaktierung des Kabelschirms. Die Verbindung zum Patch-Panel erfolgt durch Befestigungsbolzen am Panel selbst.
Material
Stahlblech, 2 mm, verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.4 kg
Bruttogewicht
0.481 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177132504
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelabfangschienen, Zur Zugentlastung von Datenleitungen, für Patch-Panel, ohne Kabelschirmkontaktierung, Stahlblech, verzinkt
Kabelabfangbügel- Ausführung (schmal)

Zur rückseitigen Montage am CMC. Die Kabel
können mit Kabelbindern fixiert und befestigt
werden.
Material: Stahlblech 2 mm, chromatiert.