Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 29.06.2022
- Artikel-Nr.:
- TE 7526795
- Ausführung
- Ausgleichsblech
- Produktbeschreibung
- Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
- Einsatzgebiete
- Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten:
- Schrankbreite minus 150 mm
- Schranktiefe minus 50 mm
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 650 mm
Tiefe: 150 mm - Passend für
- Gehäusetyp: TE
Breite: 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.1 kg
- Bruttogewicht
- 1.26 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177551190
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TE Modulblech, Ausgleichsblech, geschlossen, BxT: 650x150 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Modulblech geschlossen
Modulblechbreite 650 mm, Modulblechtiefe 150 mm
Material: Stahlblech, verzinkt
Modulblechbreite 650 mm, Modulblechtiefe 150 mm
Material: Stahlblech, verzinkt