Befestigungselemente

Muttern

Zur Befestigung an der Systemlochung von Schrank- oder Schienensystemen.

Muttern

Aufrastmutter TS

Zur Montage am vertikalen TS/SE Schrankprofil. Durch das Anziehen der Schraube wird sie sicher mit dem Profil verspannt und automatisch ein Potenzialausgleich hergestellt.

Muttern

Schiebemutter

Zum Anbau von Montageschiene und -Chassis an Haltewinkel, Befestigungs-Haltestück und Kombi- Haltestück.

Muttern

Einsteckmuttern

Einsatz an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm mit abbrechbarer Einführungshilfe, aus Zink- Druckguss.

Muttern

Käfigmutter

Einsatz an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm mit Druckfeder als Einführhilfe für eine sichere, mechanische und elektrische Verbindung in der Systemlochung.

Muttern

Käfigmutter

Einsatz an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm. Die Muttern werden von der gleichen Seite eingesetzt, aus der verschraubt werden soll.

Muttern

Federmutter M5

Die Feder sorgt für sicheren Halt gegen ungewolltes Verschieben.

Muttern

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Befestigungselement für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Muttern

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

M5/M6, zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19").