Kompaktleuchte

Artikel-Nummer: SZ 4140.210

Kompaktleuchte - Schlanke und platzsparende Leuchte für den Einsatz im Schaltschrank

Artikel-Nummer:
SZ 4140.210
Nutzen
Schlanker: Ca. 50 % geringere Höhe und Tiefe und somit ca. 75 % weniger Volumen als herkömmliche Leuchten
Schneller: Universelle Schnellbefestigung an der TS Lochung über Clips, Schrauben oder haftstarke Magnete (optional). Einfach seitlich oder rückseitig einschieben, Leuchte montieren – fertig
Türpositionsschalter-Anschluss über 2-poligen Steckverbinder möglich
Transparente Leuchtmittelabdeckung, innen gerillt
Farbe
Ähnlich RAL 7035
Lieferumfang
Kompaktleuchte mit Clip- und Schraub-Befestigungssätzen
Leuchtmittel
Leuchtmittelabdeckung
Anschlussleitung
Inkl. Befestigungsmaterial
Nennleistung
8 W
Länge Anschlussleitung
3 m
Befestigungsabstand Schrauben
475 mm
Vorschaltgerät
Weitspannungs-EVG
Anschlussmöglichkeiten
Integrierte Anschlussleitung mit offenem Ende
Türpositionsschalter
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe T5
Schutzklasse
II (schutzisoliert)
Schalter (Typ)
Integrierter Ein/Aus/Türpositionsschalter
Leuchtmittel-Abdeckung
Ja
Leuchten-Montageart
Verschrauben
Clip-Befestigung
Magnet-Befestigung (Zubehör)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
1000 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
500 V AC
Bemessungsisolationsspannung
500 V DC/1s
Befestigungsabstand Clip/Magnet
400 mm
Einbaumöglichkeiten
TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
TS, SE Vertikalprofil: direkt
SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: direkt
SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
AE, CM, TP: mit Befestigungssatz Magnet
AE: mit Schiene für Innenausbau
Hinweis
Türpositionsschalter-Anschluss über 2-poligen Steckverbinder möglich
Abmessung
Breite: 455 mm
Höhe: 59 mm
Tiefe: 24 mm
Betriebstemperaturbereich
-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60
0,083 ‐ 0,149 A
Bemessungsstrom
0,045 ‐ 0,088 A
Lagertemperaturbereich
-20 °C...70 °C
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.5 kg
Bruttogewicht
0.527 kg
Zolltarifnummer
94054990
EAN
4028177581456
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeschreibung
SZ Kompaktleuchte, BHT: 455x59x24 mm, 8 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integriert Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb, cURus
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Anleitung
Universelle Schnellbefestigung über Clips, Schrauben oder haftstarke
Magnete (opitional), Türpositionsschalter-Anschluss über 2-poligen
Steckerverbinder möglich, Integrierter Ein/Aus/Türpositionsschalter-
Betrieb, Leistung: 8 Watt
Nennspannung: 100 - 240 V AC (+/- 10% bei 50 - 60 Hz), Leuchtstoff-
Lampe T5, 3m Anschlussleitung, grau, offenes Ende, Leuchtmittel-
abdeckung, Schutzklasse: II (schutzisoliert)
Breite: 455 mm, Befestigungsabstand CLIP: 400mm, Schraubbefestigung:
475 mm. Schutzart: IP 20 nach EN 60 529
Einsatzgebiet: nur für den nordamerikanischen Markt
Universelle Schnellbefestigung über Clips, Schrauben oder haftstarke
Magnete (opitional), Türpositionsschalter-Anschluss über 2-poligen
Steckerverbinder möglich, Integrierter Ein/Aus/Türpositionsschalter-
Betrieb, Leistung: 14 Watt
Nennspannung: 100 - 240 V AC (+/- 10% bei 50 - 60 Hz), Leuchtstoff-
Lampe T5, 3m Anschlussleitung, grau, offenes Ende, Leuchtmittel-
abdeckung, Schutzklasse: II (schutzisoliert)
Breite: 705 mm, Befestigungsabstand CLIP: 650mm, Schraubbefestigung:
475 mm. Schutzart: IP 20 nach EN 60 529
Einsatzgebiet: nur für den nordamerikanischen Markt