- Artikel-Nummer:
- TS 8685.300
- Produktbeschreibung
- Den Anreihmöglichkeiten des TS 8 Rahmengestelles an allen Außenflächen trägt der Eckschrank mit seinem Lieferumfang Rechnung. Ausgestattet mit Rückwand und einer Seitenwand, asymmetrisch eröffnet der Eckschrank die Möglichkeit der Anreihung in der Breite als auch in der Tiefe. Die Ausrichtung der Bodenbleche verläuft parallel zur Rückwand. Bei TS 8 Schränken mit quadratischem Grundriss können die Bodenbleche um 90° gedreht werden. Die Anreihtechnik ist identisch mit allen anderen TS 8 Schränken.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Schrankgerüst, Dach, Rückwand, Seitenwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schrankgerüst
Dach
Rückwand (an der längsten Seite)
Seitenwand, asymmetrisch
Bodenbleche (in Längsrichtung geteilt) - Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 88.1 kg
- Bruttogewicht
- 93.8 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177253155
- ECLASS 8.0
- 27180101