Silikon-Dichtung

Artikel-Nummer:  5001.380

Zum Austausch einer beschädigten PU-Dichtung. Damit wird eine höhere Beständigkeit gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel erreicht.

Artikel-Nummer:
5001.380
Produktbeschreibung

Technische Daten
Silikonschaumprofil Rolle a 25 m, 15 x 7 mm
Material
Silikon-Schaumprofil
Farbe
weiß
Länge
25 m
Montagehinweis
Die eingeschäumte PU-Dichtung ist rückstandsfrei zu entfernen und die Oberfläche zu reinigen. Die selbstklebende Silikon-Dichtung muss passgenau angedrückt werden. Dabei sollte der obere, waagerechte Dichtstreifen die senkrechten Streifen ohne Spalt überragen.
Abmessung
Breite: 15 mm
Höhe: 7 mm
Länge: 25 m
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.38 kg
Bruttogewicht
1.44 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177670839
ETIM 9
EC002328
ETIM 8
EC002328
ECLASS 8.0
23070000