- Artikel-Nr.:
- AE 5050447
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 939 mm x 955 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 1.000 mm
Höhe: = 1.000 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 1110500
- 1018600
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 20.5 kg
- Bruttogewicht
- 30.5 kg
- EAN
- 4028177708327
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216