- Artikel-Nr.:
- VX_IT 5051.208
- Material
- Aluminium
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Fronttür: Aluminium, eloxiert/lackiert
- Farbe
- Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal: RAL 9005
- Lieferumfang
- Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Scharniere 180°, montiert
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen - Passend für
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9 kg
- Bruttogewicht
- 9.4 kg
- EAN
- 4028177968042