Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24"

Artikel-Nummer: CP 6321.000

Integrierte VESA 75/100-Aufnahme. Effektiver und Ansprechender Schutz für handelsübliche Tisch-TFTs bis 24" in den Formaten 16:9/16:10. Hohe Schutzart IP 65.

Artikel-Nummer:
CP 6321.000
Ausführung
Sichtscheibe mit Einscheiben-Sicherheitsglas
Produktbeschreibung
Zum Einbau von handelsüblichen Tisch-TFTs mit Bildschirmdiagonalen bis 24" in den Formaten 16:9/16:10
Material
Gehäuse und Tür: Stahlblech
Griffleisten: Aluminium
Abdeckkappen: Kunststoff
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
TFT-Halterung: Stahlblech
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Griffleiste: natur eloxiert
Farbe
Gehäuse und Tür: RAL 7035
Griffleiste: natur eloxiert
Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024
Lieferumfang
Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm
Sichtscheibe
Halterung für Tisch-TFT mit Aufnahme VESA 75/100
Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen
Tür hinten, rechts scharniert
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Abmessung
Breite: 650 mm
Höhe: 450 mm
Tiefe: 155 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 65
Anzahl Verschlüsse
1
Hinweis
Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden
Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung B
Grundmaterial
Aluminium
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
16.468 kg
Bruttogewicht
17.335 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177697324
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeschreibung
CP Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24", BHT: 650x450x155 mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium
Approbationen
Bureau Veritas
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail