- Artikel-Nummer:
- AS 4053.310
- Produktbeschreibung
- Magnethalter mit Sechskant-Antrieb für den sicheren Halt von Bits.
- Nutzen
- Extra starker Magnet für optimale Haltekraft
- Präziser Rundlauf
- Technische Daten
- Werkzeugadaptierung E 6,3 (¼")
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Klingen-Ø
- 6.3 mm
- Klingenlänge
- 47 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.01 kg
- Bruttogewicht
- 0.018 kg
- Zolltarifnummer
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeschreibung
-
Bit-Magnethalter mit 6 Kant-Antrieb, für Bits E 6,3mm, Schaftlänge 47mm, extra stark