- Artikel-Nummer:
- AS 4051.221
- Nutzen
- Prozesssichere Zuführung Aderendhülsen
- Einfacher und zügiger Wechsel der Verbrauchsmaterialien
- Lieferumfang
- Schwingfördertopf WT 20
- Einsatzgebiete
- Für lose Aderendhülsen mit Querschnitt 0,75 mm² und 1,0 mm²
- Hinweis
- Die Schwingfördertöpfe und die Vereinzelung der Aderendhülsen sind auf die Toleranzmaße der Rittal Aderendhülsen nach DIN 46228-4:2019-02 ausgelegt. Weichen die zu verarbeitenden Aderendhülsen von den darin definierten Toleranzmaßen ab, kann es erforderlich sein, dass hierfür zum einen neue Schwingfördertöpfe konstruiert/getestet werden müssen und zum anderen die Vereinzelung der Aderendhülsen angepasst werden muss.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Passend für Best.-Nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Zolltarifnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177981133