- Artikel-Nummer:
- AS 4050.720
- Ausführung
- Stahlklinge kann nach Bedarf axial oder radial eingespannt werden
Stahlklinge beidseitig geschliffen
HSS B30 - Produktbeschreibung
- Universell einsetzbar zum Entgraten von Bohrungen und Kanten.
- Nutzen
- Klinge nimmt automatisch die optimale Position ein
- Länge Klingenhalter einstellbar
- Einfaches Handling
- Müheloses Entgraten
- Ergonomisch geformter Griff
- Material
- Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Klingenhalter: Stahl
Klinge: gehärtete Stahlklinge, mit PVD TiN (Titanium Nitrid)-Beschichtung - Farbe
- Griff: schwarz und rot
- Lieferumfang
- Griff
Klingenhalter
Inkl. Stahlklinge - Klingen-Ø
- 3 mm
- Klingenlänge
- 47 mm
- Griff-Ø
- 25 mm
- Grifflänge
- 110 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.08 kg
- Bruttogewicht
- 0.1 kg
- Zolltarifnummer
- 82055980
- EAN
- 4028177801233
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Produktbeschreibung
- Entgratmesser mit Stahlhalter, gebogene und rotierende Klinge