RFID Antennensysteme
Die RFID Antennensysteme lassen sich seitlich im 19"-Profil der TS IT Racks montieren. Es kann RFID Tags, die an den 19"-Komponenten befestigt sind, auslesen und beschreiben. Die Positionserfassung der Komponenten erfolgt auf 1/3 HE genau, dazu sind je Höheneinheit 3 Antennenelemente sowie Signalisierungs-LEDs integriert. Somit wird auch dann die Einbaulage der Komponenten korrekt erkannt, wenn diese nicht genau im Höhenraster liegen. Auch das Lesen und Schreiben der RFID-Tags wird jeweils durch eine LED signalisiert.