Steckdosenleiste mit Amperemeter

Artikel-Nummer: DK 7240.305

Für Stromaufnahme-Messung der angeschlossenen Verbraucher, Steckbilder: „Schuko“, variable Montagemöglichkeiten.

Artikel-Nummer:
DK 7240.305
Produktbeschreibung
Die Steckdosenleiste mit Amperemeter misst die Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher. Die 482,6 mm (19") lange Steckdosenleiste ist wahlweise an den 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler zu montieren. Der Einbauwinkel lässt sich in vier unterschiedlichen Positionen montieren und stellt eine variable Montage sicher. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden.
Material
Aluminiumprofil, natur eloxiert
Steckdoseneinsätze: Polycarbonat
Lieferumfang
Steckdosenleiste
Zwei Einbauwinkel
Befestigungsmaterial
Mit 3 m Anschlusskabel (Aderendhülsen)
Ausführung
Mit Amperemeter
Steckdosen
8 x Kaltgerätebuchse C13
Abmessung
Höhe: 45 mm
Tiefe: 50 mm
Länge: 482,6 mm
Länge Anschlussleitung
3 m
Befestigungsmaß
464.1 mm
Bemessungsbetriebsspannung
250 V AC, 50 Hz
Nennspannung
230 V AC, 50 Hz
Nennstrom (max.)
10 A
Einbaumöglichkeiten
Bauteile mit 25 mm-Raster
Schrankrahmen
IT Wandverteiler, hinten, quer (sofern ausreichend breit)
482,6 mm (19")-Ebene
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.1 kg
Bruttogewicht
1.14 kg
Zolltarifnummer
85366990
EAN
4028177558151
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK 19" STECKDOSENLEISTE MIT AMPEREMETER, 19" Steckdosenleiste mit Strommessung, 8x C13 Steckplätze
Steckdosenleiste, 8-fach Mehrfach-Steckdose C13 max.10 A/Dose

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur
Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.
Die Steckdosenleiste ist mit 8 IEC320-Steckdosen nach
Normblatt F ausgeführt. Das Amperemeter stellt den
fließenden Strom mit einer zweistelligen
7-Segmentanzeige dar. Das Gehäuse ist ein
Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe
bestehen aus Polycarbonat.

Technische Daten:
- Abmaße 482,6 Länge (19") , 44,45 mm Breite , 44,45 mm Höhe
- Nennstrom: 10 A
- Nennspannung: 230V
- Schutzart: IP20
- Konformität: CE nach Richtlinie 72/73/EWG, ROHS
nach Richtlinie 2002/95/EC
- Sicherheit: DIN EN 60950-1
- Anschlussleitung: 3m, grau, ohne
Anschlussstecker, H05VV-F3G1,5