Systemleuchten

Systemleuchten - Zubehör

Systemleuchten-Zubehör, wie Anschlussleitungen und Türpositionschalter.

Systemleuchten - Zubehör

Anschlussleitung

Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.

Systemleuchten - Zubehör

Türpositionsschalter für Systemleuchte LED

Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.

Systemleuchten - Zubehör

Montagewinkel für Türpositionsschalter im VX, VX IT, TX CableNet

Zur Befestigung eines Türpositionsschalter am Rahmengerüst des VX, VX IT und TX CableNet in Verbindung mit den verschiedenen Türvarianten dieser Schranksysteme. In Abhängigkeit der jeweiligen Türvariante erfolgt die Befestigung...

Systemleuchten - Zubehör

T-Verteiler mit zwei Buchsen und einem Stecker

Zur berührungsgeschützten und sicheren Herstellung von Abzweigungen bei der Verdrahtung von Systemleuchten LED und Steckdosenboxen.

Systemleuchten - Zubehör

Anschlussleitung für IT-Systemleuchte LED

Anschluss- und Verlängerungskabel mit verschiedenen Stecker-/Buchsentypen.

Systemleuchten - Zubehör

Befestigungssatz Magnet für Systemleuchte LED

Zum Aufkleben auf der Rückseite der Leuchten ohne Steckdose.

Systemleuchten - Zubehör

Türpositionsschalter

mit Einbauzubehör, mit oder ohne Anschlussleitung.

Systemleuchten - Zubehör

Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Stecker/Buchse

Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.

Systemleuchten - Zubehör

Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Leitung für Türpositionsschalter

Anschlussleitung mit vorkonfektioniertem Stecker zur einfachen und schnellen Verbindung der Systemleuchte LED. Mit offenem Ende zum individuellen Ablängen der Anschlussleitung.

Systemleuchten - Zubehör

Einbausatz für Türpositionsschalter für TE 8000

Zur Befestigung eines Türpositionsschalters am Dachrahmen des TE 8000 Netzwerkschrankes.

Systemleuchten - Zubehör

Anschlusszubehör für Systemleuchte LED Kompakt

Mit Anschlussleitung LED oder mit Verbindungsleitung LED.

Systemleuchten - Zubehör

Adapternetzteil für Systemleuchte LED Kompakt

Adapternetzteil, Eingangsspannung 100 - 230 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC, 1 A

Systemleuchten - Zubehör

Befestigungssatz Magnet für Systemleuchte LED Kompakt

Für einen sicheren Halt an allen Stahlblechflächen.

Systemleuchten - Zubehör

Adapter-Winkel TS

Adapter-Winkel TS.

Systemleuchten - Zubehör

Universalwinkel

Universalwinkel.