Schnittstelle Mensch/Maschine Schnittstellen Schnittstellenklappen für den Anschluss verschiedener Geräte oder die Datenausgabe, ohne das Gehäuse zu öffnen Schnittstellen Schnittstellenklappe für FI-Schutzschalter Nach der Norm EN 60 204-1 müssen alle Stromkreise mit einem Nennstrom ≤ 20 A, die Steckdosen in oder an Schaltschränken von Maschinen versorgen, mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA... Mehr lesen Schnittstellen Einbaurahmen, Schnittstellenklappe modular Universell einsetzbar, für schnellen Zugriff auf Schnittstellen und Steckdosen, das betroffene Gehäuse bleibt dabei geschlossen. Mehr lesen Schnittstellen Schnittstellen-Einsatz für Einbaurahmen, Schnittstellenklappe modular Schnittstellen-Einsatz zum Einbau in einen Einbaurahmen. Mehr lesen Schnittstellen Steckdosen-Modul für Einbaurahmen, Schnittstellenklappe modular Steckdosen-Modul zum Einbau in einen Einbaurahmen. Mehr lesen Schnittstellen Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss Zum Verlängern von Schnittstellen im Gehäuseinneren – z. B. von Industrie-PCs und Switches – bis zur Gehäuseaußenseite. Mehr lesen Schnittstellen RJ45-Einbaumodul Einbaumodul für Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss von Buchse auf Buchse oder Buchse auf Stecker . Mehr lesen