Zölliger Ausbau Muttern und Schrauben Muttern und Schrauben für die Befestigung an der 19"-Ebene. Muttern und Schrauben 19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung Befestigungselement für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene Produkte anzeigen Muttern und Schrauben Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme M5/M6, zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Produkte anzeigen Muttern und Schrauben Befestigungsschrauben Für Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19˝)-Einbauten und Blindplatten. Produkte anzeigen Muttern und Schrauben Einsteckverschraubung, 19" Bestehend aus einer Spreizmutter, die frontseitig im Vierkantbefestigungsloch eingesteckt und anschließend mit der Befestigungsschraube gesichert wird. Produkte anzeigen Muttern und Schrauben Federmuttern mit Schrauben für T-Nut-Profil M6 x 10 mm für T-Nut-Profil, gewährleisten eine flexible und sichere Montage von Zubehörkomponenten an T-Nut-Profilschienen. Produkte anzeigen