- Artikel-Nummer:
- DK 7169.535
- Produktbeschreibung
- Für die Spleißboxen stehen mehrere Panels mit entsprechenden Ausbrüchen für den Einbau von Single oder Duplex LWL-Kupplungen zur Auswahl.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl der Einbauplätze
- 12
- Für LWL-Kupplung
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0.297 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166752
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeschreibung
- DK Patch-Panel, für LWL-Spleißbox, abschließbar, 1 HE, für SC-Duplex, LC-Quad Kupplungen, Max. Einbauplätze: 12
DK Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE
DK Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE
zum Einbau von 12 SC-Duplex-Kupplungen incl.
Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfang-
vorrichtungen.
DK Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE
zum Einbau von 12 SC-Duplex-Kupplungen incl.
Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfang-
vorrichtungen.