Kabelführung 19" Kabelführung hinter der 19"-Ebene Kabelführung hinter der 19"-Ebene. Kabelführung hinter der 19"-Ebene Schublade 19" zur Aufnahme von Kabelüberlängen 1 HE Schublade zur Überlängenbevorratung, geordnet, kompakt und sicher innerhalb der 19"-Ebenen, montierbar zwischen zwei 19"-Ebenen, unabhängig vom Schranksystem. Mehr lesen Kabelführung hinter der 19"-Ebene Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19") Mit Ausschnitt 390 x 40 mm (2 HE) oder 390 x 20 mm (1 HE) mit Bürsteneinsatz, Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln. Mehr lesen