Erdung

PE-PEN-Schienensystem

PE/PEN-Schienensystem.

PE-PEN-Schienensystem

Sammelschienenhalter N-Leiter

Für den Aufbau von 1-poligen Neutral- oder PEN-Leitern.

PE-PEN-Schienensystem

PE/PEN-Sammelschiene E-Cu für VX

Nach DIN EN 13 601. Mit integrierten Lochungen.

PE-PEN-Schienensystem

PE/PEN-Haltewinkel für VX

Zur Befestigung der PE/PEN-Sammelschiene 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 und 80 x 10 mm.

PE-PEN-Schienensystem

Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen

Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter, PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.

PE-PEN-Schienensystem

PE/PEN-Kombiwinkel E-Cu für PE/PEN-Kombinationen

Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschienen, Kombiwinkel und Anreihlaschen, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1.

PE-PEN-Schienensystem

Anreihlasche E-Cu

Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschienen, Kombiwinkel und Anreihlaschen, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1.

PE-PEN-Schienensystem

Setzmutter M12

Selbsthaltende Mutter mit Rändelkranz für Bohrungen in Sammelschienen.