Befestigungselemente Schrauben Passend für Muttern oder für die Systemlochung. Schrauben Innensechsrund-Schrauben Passend für Aufrastmutter, Schiebemutter, Käfigmutter und Einsteckmutter. Mehr lesen Schrauben Bohrschrauben Ankörnen, Bohren und Festschrauben mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen in einem Arbeitsgang. Für Blechstärke: 0,8 - 3 mm. Mehr lesen Schrauben Gewindeformende Schrauben Für die Rundlöcher Ø 4,5 mm bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis. Mehr lesen Schrauben Innensechsrund-Blechschrauben Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen. Mehr lesen Schrauben Schraube für Innenausbau für AX Kunststoff Zur Montage von Zubehör an den Befestigungsdornen des Gehäusekorpus. Mehr lesen