- Artikel-Nummer:
- TS 8950.850
- Produktbeschreibung
- Inkl. Haupttürverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach USA-Vorschrift, nur in Verbindung mit Betätigungshebel für Hauptschalter.
- Nutzen
- Erfüllt in Kombination mit Betätigungsmechanik, Nebentürverriegelung, Schubstangen die Anforderungen der UL 508 A.
- Kompakte Bauweise mit 125 mm Breite, wahlweise links oder rechts am Schrank montierbar. Dadurch können alle eintürigen Standard TS 8 Schränke mit dieser Haube zum Trennschalterschrank ausgebaut werden. Die komplette Einbaufläche des Schrankes bleibt erhalten.
- In Verbindung mit dem integrierbaren TS Montageplatten-Zwischenstück kann die Montagefläche des Hauptschrankes um 100 mm in der Breite vergrößert werden.
- Montage der Haube nur an einem eintürigen Schrank mit Türrohrrahmen
- Zwei Ausbrüche für Betätigungshebel auf der Vorderseite für den Einbau auf unterschiedlichen Höhen
- Einsatzgebiete
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 und 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA Typ 1 und 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA für Type 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA für Type 12
- Siemens Handhaben für Bedienmechanismus mit Bowdenzug (Max-Flex-Antriebe) für Kompaktleistungsschalter 3VL UL:
- 3VA9978-0CH72, Stahl Epoxy ummantelt, Bedruckung ON/OFF rot/schwarz (auch im Lieferumfang der Max-Flex-Komplettbausätze 3VA9..8-0CK12)
- 3VA9978-0CH82, Stahl verchromt, Bedruckung ON/OFF rot/schwarz
- 3VA9978-0CH74, Stahl Epoxy ummantelt, Bedruckung ON/OFF schwarz/schwarz
- 3VL9600-3JP61, Stahl Epoxy ummantelt, Bedruckung ON/OFF schwarz/schwarz
- Siemens Handhaben für Bedienmechanismus mit Bowdenzug (Max-Flex-Antriebe) für Kompaktleistungsschalter 3VL UL:
- 3VL9600-3JP01, Kunststoff, Bedruckung ON/OFF rot/grün (auch im Lieferumfang der Max-Flex-Komplettbausätze 3VL9.00-3JM01)
- 3VL9600-3JP21, Stahl Epoxy ummantelt, Bedruckung ON/OFF rot/schwarz
- 3VL9600-3JP41, Stahl verchromt, Bedruckung ON/OFF rot/schwarz
- 3VL9600-3JP61, Stahl Epoxy ummantelt, Bedruckung ON/OFF schwarz/schwarz
- Siemens Handhabe für Bedienmechanismus mit Bowdenzug (Max-Flex-Antriebe) für Leistungsschalter SENTRON-Series (ED, FD, LD, JD, …) US-Bestellnummer: FHOH, Stahl Epoxy ummantelt, Bedruckung ON/OFF rot/schwarz
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Haupttürverriegelung, Abdeckplatte und Befestigungsmaterial.
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Hinweis
- Der Schrank vor der Trennschalterhaube muss eintürig sein
- Abmessung
- Breite: 119,5 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 500 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 24.3 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177693043
- ETIM 7.0
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
TS Trennschalterhaube (USA-Version), BHT: 119,5x1800x500 mm