Zubehör

Anreihtechnik

Egal ob komplett ausgebaute Schrankreihen transportiert werden oder ob die einzelnen Einheiten am Aufstellort aufgestellt werden, für alle im Schaltschrankbau vorkommenden Anreihsituationen gibt es die passende Lösung: Anreihverbinder, Anreihdichtungen, Abdeckungen für Anreihspalte.

Anreihtechnik

Anreihsatz für AX, KX, AE, KL

Zur Anreihung von AX/KX Gehäusen. Die dafür notwendigen Ausbrüche sind kundenseitig vorzunehmen.

Anreihtechnik

Anreihblock, innen für VX, VX IT

Flexibel positionierbar und umlaufend an der Anreihstelle montierbar. Seitliche Montage schafft eine bündige überbaubare Fläche zum Profil.

Anreihtechnik

Anreihlasche, innen für VX, VX IT

Flexibel positionierbar und umlaufend an der Anreihstelle montierbar. Zur schnellen und sicheren Montage, wahlweise von vorne oder von der Seite.

Anreihtechnik

Anreih-Schnellverbinder für VX

Einfach Schrauben eindrehen, Anreih-Schnellverbinder mit Hammer einschlagen und sichern.

Anreihtechnik

Anreihverbinder, außen für VX, VX IT

Für die Montage an den vertikalen Schrankprofilen von außen.

Anreihtechnik

Anreihwinkel für VX

Zur stabilen Verbindung in den Ecken von angereihten Schränken.

Anreihtechnik

Anreihkit VX25 an TS 8

Zur Erweiterung bestehender TS 8 Schrankreihen mit VX25 Schränken.

Anreihtechnik

Anreihdichtung für VX

Kann individuell bei allen bestehenden Schrankabmessungen zur Anreihung genutzt werden. Die Dichtung ist positionssicher rundum auf die Profilkante aufsteckbar und kann jederzeit wieder einfach und ohne Rückstände entfernt werden. Eine...

Anreihtechnik

Anreih-Schnellverbinder, einteilig für TS/TS

Einfach Schrauben eindrehen, Anreih-Schnellverbinder mit Hammer einschlagen und sichern.

Anreihtechnik

Anreih-Schnellverbinder, dreiteilig für TS/TS

Anreih-Schnellverbinder einhängen, mit Schließblech verbinden und sichern.

Anreihtechnik

Anreihzwinge, horizontal für TS/TS, TS/PS

Für Montage an den horizontalen Schrankprofilen.

Anreihtechnik

Anreihzwinge, vertikal für TS/TS

Für Montage an den vertikalen Schrankprofilen von zwei TS-Schränken.

Anreihtechnik

Anreihverbinder, außen für TS/TS

Für Montage an den vertikalen Schrankprofilen von außen.

Anreihtechnik

Anreihwinkel für TS/TS

Die stabile Verbindung beim Transport angereihter Schränke.

Anreihtechnik

Anreihlaschen für TS/TS, TS/PS

Zur zusätzlichen Stabilisierung oder wenn Montageplattenhalter, Schwenkrahmen oder Sammelschienenhalter den Einbau von einem Anreihwinkel verhindern.

Anreihtechnik

Anreihwinkel

Die Alternative zur Anreihlasche 4582.500 sowie zum individuellen Innenausbau.

Anreihtechnik

Kombiwinkel für VX, TS

Zur optimalen Verteilung der Zugkräfte beim Krantransport angereihter Schränke.

Anreihtechnik

Anreihbefestigung vertikal für TS/TS

Zur Anreihung zweier bestückter Schränke am vertikalen Schrankprofil. Durch die Fixierbolzen wird der Schrank, bei Höhen- oder Seitenversatz bis ±2 mm, in eine definierte Endposition gezogen.

Anreihtechnik

Anreihbefestigung vertikal für TS/TS mit Trennwand

Die Montage ist nur in Verbindung mit den Haltewinkeln der Trennwand möglich.

Anreihtechnik

Abdeckung Anreihung oben für VX, VX IT, TS, TS IT

Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen verclipst werden. Somit wird verhindert, dass sich Schmutz und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung anlagern.

Anreihtechnik

Anreihverbinder, außen, 3 mm für VX IT

Zum Anreihen von Rahmengerüsten VX IT, die durch eine Schottwand voneinander getrennt werden sollen oder bei einem Austausch eines vormontierten Schrankes gegen ein Modell gleicher Ausführung oder für den Austausch eines integrierten...

Anreihtechnik

Anreihverbinder für VX IT, TS IT

Zur Anreihung von Schränken der Gehäuseserie VX IT an TS IT.

Anreihtechnik

Anreihverbinder, außen, 9 mm für VX, VX IT, TS IT/TS IT mit Seitenwänden

Zur nachträglichen Anreihung von Schränken mit verschraubten oder abschließbaren Seitenwänden.

Anreihtechnik

Anreihsatz für TE/TE

Zur seitlichen Verbindung einzelner Schränke zu Reihen.

Anreihtechnik

Abdeckung Anreihung vertikal

Zum Ausgleich des Spalts zwischen den Seitenwänden bei der Anreihung Rücken an Rücken. Für Schrankhöhe 2200 mm bzw. zum individuellen Ablängen für niedrigere Höhen.

Anreihtechnik

Verbindungs-Kit für getrennten Rahmen VX IT

Kit für getrennten Rahmen VX IT.

Anreihtechnik

Kit für getrennten Rahmen TS

Kit für getrennten Rahmen TS.

Anreihtechnik

Anreihkit für CS Toptec, anreihbar

Für die Anreihung von CS Toptec Outdoorgehäusen.