- Artikel-Nummer:
- VX 5301.247
- Nutzen
- Einfaches Handling
- Einfaches Verschließen durch Schnappverschlüsse
- Optimaler Zugriff auf alle Einbaukomponente
- Das Öffnen ist nur über innenliegende Verriegelungselemente möglich, was den freien Zugriff über die Türen voraussetzt, jedoch die Zugriffssicherheit signifikant erhöht
- Komplette Demontage der einzelnen Seitenteile jederzeit werkzeuglos möglich
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 2 Seitenteile
Montageschiene
6 Scharniere
4 Schnellverschlüsse
Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Der Zugang über die Türen vorne und hinten muss gewährleistet sein
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955882
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101