- Artikel-Nummer:
- SV 9671.536
- Einsatzgebiete
- Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl benötigter Kabeleinführungsflansche
- 2
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 300 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2.25 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177544291
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405