Sockel

Sockel-System VX

Das Sockel-System VX ist einsetzbar für nahezu jede Schrankanwendung. Neben einer hohen Stabilität bietet es höchsten Montagekomfort, spart Zeit und eröffnet ganz neue Möglichkeiten beim Ausbau des Sockels.

Sockel-System VX

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Sockel-Eckstücke mit Blenden zur flexiblen Kabeleinführung inkl. einer Positionierhilfe zu einer einfachen Montage des Schrankes.

Sockel-System VX

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau von angereihten Sockeln. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.

Sockel-System VX

Sockel-Blende, belüftet für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur Schaltschrankbelüftung über den Sockel. Bei Sockelhöhe 200 mm können wahlweise eine oder zwei Blenden belüftet eingesetzt werden. Mit der optionalen Blendenbefestigung lassen sich die belüfteten Blenden auch seitlich am...

Sockel-System VX

Sockel-Blende mit Bürstenleiste für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur Kabeleinführung in den Sockel. Bei Sockelhöhe 200 mm können wahlweise eine oder zwei Blenden mit Bürstenleiste eingesetzt werden. Mit der optionalen Blendenbefestigung lassen sich die Blenden mit Bürstenleiste auch seitlich...

Sockel-System VX

Sockel-Anreihlaschen für Sockel-System VX, Stahlblech

Notwendig, wenn zur zusätzlichen Stabilisierung für den Transport angereihter Schränke, die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm oder 200 mm, um 90° gedreht montiert werden.

Sockel-System VX

Bodenbefestigungslasche für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur Bodenbefestigung des Sockels ohne Verschieben des Schrankes oder der Anreihkombination.

Sockel-System VX

Optionale Blendenbefestigung für VX für Blende mit Bürstenleiste, Blende belüftet

Zusätzlicher Winkel für die Befestigung der Blenden mit Bürstenleiste oder der Blende belüftet in der Tiefe am Sockel-System VX.

Sockel-System VX

Sockel-Ausbauwinkel für Sockel-System VX, Stahlblech

Für den Ausbau der Sockel mit System-Chassis oder Montagesteg. Passend für 100 und 200 mm hohe Sockel-Blenden in Stahlblech.

Sockel-System VX

Halte-/Distanzstück für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur flexiblen Befestigung von C-Profil- oder Kabelabfangschienen. Zum Einbau in den VX Sockel oder am Schrankrahmenprofil.

Sockel-System VX

Nivellier-Element für Sockel-System VX, Stahlblech

Zum nachträglichen Nivellieren von Bodenunebenheiten am Aufbauort bis max. 15 mm. Der Einbau erfolgt durch das Sockel-Eckstück.

Sockel-System VX

Sockel-Adapter für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur Montage der Doppel-Lenkrollen 7495.000 oder Nivellierfüße am Sockel-System VX.

Sockel-System VX

Transportrolle für Sockel-System VX, Stahlblech

Zum Einhängen am Sockel-Eckstück 100 oder 200 mm hoch.

Sockel-System VX

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm, Edelstahl

Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über...

Sockel-System VX

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm, Edelstahl für VX, TS, VX SE

Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über...

Sockel-System VX

Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm, Edelstahl für Sockel-System VX

Sockelblenden aus Edelstahl werden in der Tiefe zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit eingesetzt.

Sockel-System VX

Sockel-Blende, seitlich, 100 mm, Edelstahl für Sockel-System VX

Sockelblenden aus Edelstahl werden in der Tiefe zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit eingesetzt oder zum Innenausbau von angereihten Sockeln. Die 100 mm hohen Blenden können auch im 200 mm hohen Sockel eingesetzt und kombiniert werden.

Sockel-System VX

Sockel-Ausbauwinkel für Sockel-System VX, Edelstahl

Für den Ausbau der Sockel mit System-Chassis oder Kabelabfangschiene. Passend für 100 und 200 mm hohe Sockel-Blenden in Edelstahl.

Sockel-System VX

Anreih-Abdeckung für Sockel-System VX, Edelstahl

Zur formschönen Schließung des Spalts zwischen zwei angereihten Sockeln. Wird bei einer Anreihung ab drei oder mehr Sockeln benötigt, um den Spalt an der Rückseite zu schließen.

Sockel-System VX

Filtermatte für Sockel-Blende, belüftet

Die Filtermatte wird einfach von hinten in die Blende eingelegt. Auf gewünschte Länge kürzbar.

Sockel-System VX

Sockel-Adapter für Doppel-Lenkrollen und Nivellierfüße

For mounting twin castors 7495.000 and levelling feet to the VX, AX base/plinth system.