- Artikel-Nummer:
- SK 3311.480
- Ausführung
- LCP Inline DX/FC
- Nutzen
- Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
- Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
- Temperaturüberwachung und -regelung
- Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
- Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
- Spezifische Wartung des LCP DX durch Trennung von Kühlung und Serverschränken
- Werden die LCP DX/FC Varianten in Kombination mit indirekter freier Kühlung eingesetzt, können Betriebskosten eingespart werden
- Einsatzgebiete
- Ideal zur IT-Kühlung von kleinen und mittleren Lokationen
- Ein oder zwei Racks separat kühlbar
- Funktionsweise
- LCP für die Aufstellung innerhalb einer Schrankreihe. Warme Luft wird aus dem Gang an der Geräterückseite angesaugt, über das Hochleistungs-Kompaktregister abgekühlt und wieder kalt in den Raum oder Kaltgang eingeblasen
- Die LCP DX/FC Varianten enthalten sowohl einen Kältemittel- als auch einen Wasser-Glykol-Wärmetauscher. In dem externen Verflüssiger ist zusätzlich ein Freikühler integriert.
- Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort des externen Verflüssigers an die Umgebung abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraums
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Optionen
- Befeuchter
Entfeuchtung und Nacherhitzer
Kondensathebepumpe
Niedertemperatur-/Hochtemperaturverflüssiger (-40 °C/+53 °C)
- Ausführung
- Reihenkühlung
- Monitoring
- Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
- Integration in RiZone
- Hinweis
- Variante mit UL-Zulassung auf Anfrage erhältlich
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Nutzkühlleistung L22 L30: 35 kW
- Modulationsbereich
- 8 ‐ 35 kW
- Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
- 35 kW/3
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 9.900 m³/h
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
- Passend für Gehäusetyp
- TS IT
- Einbau in Schrankreihe
- Bündig
- Bemessungsbetriebsspannung
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 31,6 A
- Max. Kühlleistung
- 35 kW
- Anschlussart (elektrisch)
- Anschlussklemme
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Wasser-Glykol
- EC-Lüfter
- Ja
- SNMP-Karte
- Ja
- Lüfter im Betrieb austauschbar
- Ja
- Temperaturregelung
- Stufenlose Lüfterregelung
- Invertergeregelter Verdichter
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 40 A
- Betriebstemperaturbereich
- 15 °C...35 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 68 dB(A)
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 20
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 398 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177691384
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
-
Verdampfereinheit zur Raumkühlung in Verbindung mit Verflüssiger 3311.370, Breite: 600 mm