- Artikel-Nummer:
- SK 3312.540
- Nutzen
- Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
- Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
- Optimale Anpassungsfähigkeit durch dynamische, kontinuierliche Regelung des Kaltwasser-Volumenstroms
- Durch Nutzung hoher Wasservorlauftemperaturen wird der Anteil der indirekten freien Kühlung gesteigert, dadurch werden die Betriebskosten reduziert
- Bedarfsgerechte Kühlleistung durch modulare Lüftereinheiten
- Lüftermodule als n+1 Redundanz konfigurierbar
- Serienmäßig 3-phasiger Anschluss für elektrische Redundanz
- Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
- Trennung von Kühlung und Schrank schließt das Eindringen von Wasser in den Serverschrank aus
- Eine Grundfläche von max. 0,36 m² für alle Kühlleistungen
- Verbesserte Wärmerückgewinnung durch hohe Wasserrücklauftemperaturen bei Verwendung der LCP CW Glykol-Varianten, zum Beispiel in Verbindung mit einer Wärmepumpe
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung und Service von vorne und hinten
- Werkzeugloser Austausch der Lüftermodule
- Funktionsweise
- Die warme Luft wird aus dem Raum oder dem warmen Gang an der Geräterückseite angesaugt und gekühlt nach vorne in den kalten Gang ausgeblasen. Ein Doppelboden ist bei diesem Produkt nicht notwendig
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Optionen
- Direkter Anschluss von zusätzlichen CMC III-Sensoren möglich
Racks in Höhe 2200 mm
- Ausführung
- Reihenkühlung
- Monitoring
- Überwachung aller systemrelevanten Parameter wie Serverab-/-zulufttemperatur, Wasservor-/-rücklauftemperatur, Wasserdurchfluss, Kühlleistung, Lüfterdrehzahl und Leckage
- Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
- Integration in RiZone
- Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
- 18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 5.000 m³/h
- Anzahl Lüftermodule im Auslieferzustand
- 2
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
- Einbau in Schrankreihe
- Bündig
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Max. Kühlleistung
- 30 kW
- Anschlussart (elektrisch)
- Anschlussstecker
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Wasser
- EC-Lüfter
- Ja
- Lüfter im Betrieb austauschbar
- Ja
- Temperaturregelung
- Stufenlose Lüfterregelung
- 2-Wege-Regelkugelhahn
- Wasseranschlüsse
- DN 40 (G 1½" AG)
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 10 bar
- Wasservorlauftemperatur
- 15 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 20
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 260 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177811645
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
-
SK LCP Inline Flush R15 CW, 30 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm