Power System Modul PSM Power Systemzubehör Power Systemzubehör Befestigungssatz für PSM Stromschienen Zur Befestigung einer PSM Stromschiene im Netzwerkschrank. Produkte anzeigen Power Systemzubehör Anschlusskabel für PSM-Schiene Vorkonfektionierte Anschlusskabel für das Power System Modul. Produkte anzeigen Power Systemzubehör Verbindungskabel für PSM-Schiene Anschlussfertiges Verbindungskabel mit C13 (Buchse) und C14 (Stecker). Produkte anzeigen Power Systemzubehör Kabelverriegelung PSM für alle Module mit EN 60 320 C13 Steckerbilder Zum Schutz aller Anschlusskabel der Endgeräte gegen unbeabsichtigtes Abziehen der Stromversorgung. Produkte anzeigen Power Systemzubehör Steckerverriegelung für C14 und C20 Stecker Steckerverriegelungen C14 und C20 werden gegen versehentliches Herausziehen geschützt Produkte anzeigen Power Systemzubehör Überspannungsschutz PSM Wird der Stromschiene vorgeschaltet. Für jede 3 phasige Einspeisung der Stromschiene ist ein Überspannungsschutz verfügbar. Der Überspannungsschutz kann auch nachgerüstet werden. Produkte anzeigen