- Artikel-Nummer:
- DK 7030.220
- Ausführung
- Zahlencodeschloss
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Statusanzeige durch integrierte LED
- Einsatzgebiete
- Für die Montage auf Schranktüren oder neben einer Raumtür.
- Funktionsweise
- Die Türfreigabe erfolgt nach Authentifizierung durch den Benutzer.
- Berechtigungen können über die Software der CMC III Processing Unit oder des IoT Interface eingestellt werden
- Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an die CMC III CAN-Bus Unit Access.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005
- Lieferumfang
- Zahlencodeschloss
Anschlusskabel
Bedienungsanleitung
TS 8 Sichttür-Designausgleich
Montagematerial
- Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
- 16
- Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
- 2
- Anzahl Teilnehmer PU (max.)
- 16
- Hinweis
- Max. 5 Teilnehmer je PU bei Energieversorgung über PoE
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...55 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0.282 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
-
DK CMC III Zahlencodeschloss, Zur Freigabe von Rack- oder Raumtüren, Anbindung an CMC III Processing Unit, über CMC III CAN-Bus Access, Freigabe durch Zahlencode