RiMatrix S Standard Sicherheitsraum
Artikel-Nummer: DK 7998.606
Das standardisierte Rechenzentrum wird in den von Ihnen bereitgestellten Räumlichkeiten mit einem ergänzenden Schutzraum (Raum-in-Raum) versehen, um eine zusätzliche Sicherheit gegen Feuer, Wasser und Rauch zu erhalten.
- Artikel-Nummer:
- DK 7998.606
- Produktbeschreibung
- Das standardisierte Rechenzentrum wird in den von Ihnen bereitgestellten Räumlichkeiten mit einem ergänzenden Schutzraum (Raum-in-Raum) versehen, um eine zusätzliche Sicherheit gegen Feuer, Wasser und Rauch zu erhalten.
- Material
- Elementkern aus thermisch wirksamer Dämmsubstanz
Robuste, gekapselte Stahlblechkassetten
Innovative Verbindungstechnik mittels patentierter Profiltechnologie
Einsatz von temperatur- und feuchtigkeitsbeständigen Dichtungen
Einsatz von Brandschutzklappen
De- und Remontage ist jederzeit möglich - Lieferumfang
- Beratung und ROI-Kalkulation
Lieferung und Einbringung in die Kundeninfrastruktur
Inbetriebnahme und Übergabe
Dokumentation, Schulung, Einweisung
Hotline und Service/Serviceverträge - Lichte Tiefe
- 7’220 mm
- Lichte Höhe
- 2’700 mm
- Lichte Breite
- 2’750 mm
- Klimatisierung (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 redundant
- Anzahl NSHV
- 1
- Anzahl PDU Basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Kombiniertes Network-/Serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Schutzwertigkeiten
- Feuerwiderstand EI 90 nach EN 1363/F 90 nach DIN 4102
- Staub- und Wasserdichtigkeit IP 56 nach IEC 60 529
- Schutz vor Fremdzugriff - Widerstandsklasse II
- EMV-Grundschutz
- Rauchgasdichtigkeit, in Anlehnung an EN 1634-3 (DIN 18095)
- Stoßprüfung mit 3000 Nm Energie nach 30 Minuten Beflammung über Einheitstemperaturkurve
- Einbruchsschutz
- RC 2
- Ausführung Einbruchschutz
- Ja
- Ausführung Brandschutz
- EI 90 nach EN 1363/F 90 nach DIN 4102
- Be- und Entfeuchtungsanlage
- optional
- Raumlöschanlage
- optional
- Version
- Single 9
- Abmessung
- Breite: 2.950 mm
Höhe: 2.800 mm
Tiefe: 7.420 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177702547
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- DK RiMatrix S Standard Sicherheitsraum, Single 9
Standard-Rechenzentrum 90kW, 8+1 Racks, inkl. Kühlung im
Sicherheitsraum
Voll funktionsfähiges Standard-Rechenzentrum bestehend aus einer
Rackreihe (Tiefe 1200 mm) mit 8 Serverracks und einem Netzwerkrack sowie
einer komplett umschließenden Einhausung.
Das Standard-Rechenzentrum ist von einem modularen IT-Sicherheitsraum
maßgenau umschlossen. Alle Verbindungselemente des Raumsystems sind
demontierbar und wieder verwendbar ausgelegt. Die Konstruktion erfolgt
in Stahl-Kassetten-Bauweise. Der IT-Sicherheitsraum dient im Sinne eines
"Raum-in-Raum" Systems der Minderung physikalischer Bedrohungspotentiale
und mit einem Schottpanel oberhalb der Racksysteme der gezielten
Trennung der Klimazonen.
Folgende Wertigkeiten sind gemäß der genannten Anforderungen geprüft und
zertifiziert nachgewiesen:
Brandschutz F90 nach DIN 4102
Einbruchsschutz WK2 nach ENV 1630
Staubschutz IP5X nach EN 60529
Wasserschutz IPX6 nach EN 60529
Rauchgasdichtigkeit in Anlehnung an DIN 18095
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gemäß Prüfnachweis bezüglich
hochfrequenter Ein- und Ausstrahlung
Alle Nachweise müssen in Form einer Systemzertifizierung vorliegen.
Diese bestätigt die Prüf- und Zertifizierungskonformität des
IT-Sicherheitsraumes inklusive aller Einbaumodule (Tür, Kabel- und
Rohrschottung, Klima-, Überdruckschieber). Kabel- und Rohreinführungen
in den Sicherheitsraum sind entsprechend der Wertigkeiten des
Raumsystems ausgeführt.
Die Zutrittstüre ist als Brandschutztüre mit Anschlag DIN links und ohne
Feststelleinrichtung ausgelegt und entspricht den vorstehend
aufgeführten Prüfkriterien. Die Öffnung der Tür erfolgt mit einer
Profilhalbzylinder-Schließung und alternativ über eine bauseitige
elektrische Ansteuerung. Klima- und Überdruckschieber für die Ableitung
des Überdrucks im Falle der Auslösung einer Löschung entsprechen den
vorstehend aufgeführten Prüfkriterien. Die Schließung der Schieber
erfolgt fremdenergieunabhängig.
Der 600 mm breite Warmgang ist innerhalb der umschließenden Kubatur
geschottet und mit Schiebetür versehen. Der Kaltgang ist 950 mm breit
und ist luftseitig mit dem Zutrittsbereich verbunden.
Das Standard-Rechenzentrum beinhaltet eine funktionsfähig installierte
Doppelbodenkonstruktion, die mit Luftansauggittern und
Luftausblasgittern in Bauform tauchbadverzinkter Gitterroste
ausgestattet ist.
Innerhalb des Doppelbodens sind Umluftkühleinheiten (UKE) eingebaut.
Die UKEs benötigen keinen Platz innerhalb der Racks (Zero U).
Unter jedem Server Rack ist ein UKE installiert. Je UKE ist eine
Nenn-Kühlleistung von 11kW verfügbar, die durchschnittliche
Belastbarkeit jedes Racks mit Wärmelast beträgt 9,5 kW bei Einhaltung
einer n+1-Redundanz über die Gesamtzahl der Umluftkühlsysteme. Die
Vorlauftemperatur zur Kühlung beträgt 20°C bei Einhaltung der
Temperaturgrenzwerte gem. ASHRAE 2008 (max. 27°C) innerhalb des
Kaltganges.
Die gekühlte Zuluft wird im Kaltgang durch unter der Gitterrostebene
liegende EC-Ventilatoren eingeblasen.
Vorlauftemperatur und Drehzahl der EC-Ventilatoren werden durch einen
Controller im Standard Rechenzentrum gesteuert, der zwecks Optimierung
der Energieeffizienz mit dem Controller der Kältestation per Systembus
kommuniziert. Der Controller ist nicht in den IT-Racks untergebracht und
benötigt somit keine Höheneinheiten innerhalb der IT-Racks.
Das Standard-Rechenzentrum wird betriebsbereit mit einem
Kälteleitungssystem aus Polypropylen ausgestattet, die Anbindung der
einzelnen Wärmetauscher erfolgt mit Hochdruckschläuchen.
Notwendiger Kaltwassersatz wird von Kundenseite gestellt:
Das Standard-Rechenzentrum ist mit einem Durchgangs-Regelkugelhahn zur
Regelung der Zulufttemperatur auf Sollvorgabe, einem Flowmeter und zwei
Temperatursensoren zur Messung der Durchsatzmenge an Kühlmedium, zur
Messung der Vor- und Rücklauftemperatur sowie zur Berechnung der
Wärmeleistung ausstattet.
Notwendiger Kaltwassersatz muss geliefert werden:
Das Standard-Rechenzentrum wird ohne Regelkugelhahn und Sensoren im
Kühlmedium geliefert.
Die Regelung der Medienmenge übernimmt die drehzahlgeregelte Pumpe der
Kältestation des Standard-Rechenzentrums, die Sensorik ist in der
Kältestation eingebaut.
Das Standard Rechenzentrum beinhaltet eine Schaltanlage mit
Sicherungsabgängen für die Rackreihe. Die Schaltanlage enthält auf zwei
Felder verteilte Sicherungsabgänge zum Aufbau einer A+B-Stromversorgung.
Ausgehend von der Schaltanlage sind die Stromverteilschienen der
einzelnen Racks betriebsfertig verkabelt. Als Stromverteilschienen
werden Power Distribution Units mit 24 C13 und 6 C19 Abgängen
eingesetzt. Jedes Rack erhält zwei PDU zum Aufbau einer
A+B-Stromversorgung
Die Führung der Stromversorgung erfolgt oberhalb der Racks. Die
Datenleitungen werden getrennt von den Stromversorgungsleitungen zu den
IT-Racks geführt. Die Installation der Datenleitungen ist eine
bauseitige Leistung.
Beleuchtung und Service-Steckdose sind über einen FI-Schalter
abgesichert. Eine Notausgangbeleuchtung ist montiert.
Das Standard-Rechenzentrum ist mit einer Brandfrühesterkennung
ausgestattet. Die Luft wird hierzu aus dem Doppelboden des Warmgangs
über ein perforiertes Kunststoffrohr angesaugt. Die Alarmierung erfolgt
über ein Überwachungssystem mit Weboberfläche und SNMP Schnittstelle.
Die Montage des Standard-Rechenzentrums wird direkt Vor-Ort durchgeführt
(Ohne IT-Verkabelung. Anbindung an Kaltwassersatz und Stromnetz werden
separat beauftragt).
Die Montage des Raumsystems erfolgt von zertifiziertem Montagepersonal.
Ein entsprechendes Zertifizierungswesen des Montagepersonals ist
vorzuweisen.
Ausführungsvariante Sicherheitsraum 8+1 Racks
Abmessungen außen Abmessungen innen
Länge: 7420 mm Länge: 7220 mm
Breite: 2950 mm Breite: 2750 mm
Höhe: 2800 mm Höhe: 2700 mm
Wände ohne Tür haben einen Montageabstand zur Gebäudewand von 100 mm.
Die Raumdecke der Einhausung hat einen Montageabstand von 200 mm zur
Gebäudedecke.
Voll funktionsfähiges Standard-Rechenzentrum bestehend aus einer
Rackreihe (Tiefe 1200 mm) mit 8 Serverracks und einem Netzwerkrack sowie
einer komplett umschließenden Einhausung.
Das Standard-Rechenzentrum ist von einem modularen IT-Sicherheitsraum
maßgenau umschlossen. Alle Verbindungselemente des Raumsystems sind
demontierbar und wieder verwendbar ausgelegt. Die Konstruktion erfolgt
in Stahl-Kassetten-Bauweise. Der IT-Sicherheitsraum dient im Sinne eines
"Raum-in-Raum" Systems der Minderung physikalischer Bedrohungspotentiale
und mit einem Schottpanel oberhalb der Racksysteme der gezielten
Trennung der Klimazonen.
Folgende Wertigkeiten sind gemäß der genannten Anforderungen geprüft und
zertifiziert nachgewiesen:
Brandschutz F90 nach DIN 4102
Einbruchsschutz WK2 nach ENV 1630
Staubschutz IP5X nach EN 60529
Wasserschutz IPX6 nach EN 60529
Rauchgasdichtigkeit in Anlehnung an DIN 18095
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gemäß Prüfnachweis bezüglich
hochfrequenter Ein- und Ausstrahlung
Alle Nachweise müssen in Form einer Systemzertifizierung vorliegen.
Diese bestätigt die Prüf- und Zertifizierungskonformität des
IT-Sicherheitsraumes inklusive aller Einbaumodule (Tür, Kabel- und
Rohrschottung, Klima-, Überdruckschieber). Kabel- und Rohreinführungen
in den Sicherheitsraum sind entsprechend der Wertigkeiten des
Raumsystems ausgeführt.
Die Zutrittstüre ist als Brandschutztüre mit Anschlag DIN links und ohne
Feststelleinrichtung ausgelegt und entspricht den vorstehend
aufgeführten Prüfkriterien. Die Öffnung der Tür erfolgt mit einer
Profilhalbzylinder-Schließung und alternativ über eine bauseitige
elektrische Ansteuerung. Klima- und Überdruckschieber für die Ableitung
des Überdrucks im Falle der Auslösung einer Löschung entsprechen den
vorstehend aufgeführten Prüfkriterien. Die Schließung der Schieber
erfolgt fremdenergieunabhängig.
Der 600 mm breite Warmgang ist innerhalb der umschließenden Kubatur
geschottet und mit Schiebetür versehen. Der Kaltgang ist 950 mm breit
und ist luftseitig mit dem Zutrittsbereich verbunden.
Das Standard-Rechenzentrum beinhaltet eine funktionsfähig installierte
Doppelbodenkonstruktion, die mit Luftansauggittern und
Luftausblasgittern in Bauform tauchbadverzinkter Gitterroste
ausgestattet ist.
Innerhalb des Doppelbodens sind Umluftkühleinheiten (UKE) eingebaut.
Die UKEs benötigen keinen Platz innerhalb der Racks (Zero U).
Unter jedem Server Rack ist ein UKE installiert. Je UKE ist eine
Nenn-Kühlleistung von 11kW verfügbar, die durchschnittliche
Belastbarkeit jedes Racks mit Wärmelast beträgt 9,5 kW bei Einhaltung
einer n+1-Redundanz über die Gesamtzahl der Umluftkühlsysteme. Die
Vorlauftemperatur zur Kühlung beträgt 20°C bei Einhaltung der
Temperaturgrenzwerte gem. ASHRAE 2008 (max. 27°C) innerhalb des
Kaltganges.
Die gekühlte Zuluft wird im Kaltgang durch unter der Gitterrostebene
liegende EC-Ventilatoren eingeblasen.
Vorlauftemperatur und Drehzahl der EC-Ventilatoren werden durch einen
Controller im Standard Rechenzentrum gesteuert, der zwecks Optimierung
der Energieeffizienz mit dem Controller der Kältestation per Systembus
kommuniziert. Der Controller ist nicht in den IT-Racks untergebracht und
benötigt somit keine Höheneinheiten innerhalb der IT-Racks.
Das Standard-Rechenzentrum wird betriebsbereit mit einem
Kälteleitungssystem aus Polypropylen ausgestattet, die Anbindung der
einzelnen Wärmetauscher erfolgt mit Hochdruckschläuchen.
Notwendiger Kaltwassersatz wird von Kundenseite gestellt:
Das Standard-Rechenzentrum ist mit einem Durchgangs-Regelkugelhahn zur
Regelung der Zulufttemperatur auf Sollvorgabe, einem Flowmeter und zwei
Temperatursensoren zur Messung der Durchsatzmenge an Kühlmedium, zur
Messung der Vor- und Rücklauftemperatur sowie zur Berechnung der
Wärmeleistung ausstattet.
Notwendiger Kaltwassersatz muss geliefert werden:
Das Standard-Rechenzentrum wird ohne Regelkugelhahn und Sensoren im
Kühlmedium geliefert.
Die Regelung der Medienmenge übernimmt die drehzahlgeregelte Pumpe der
Kältestation des Standard-Rechenzentrums, die Sensorik ist in der
Kältestation eingebaut.
Das Standard Rechenzentrum beinhaltet eine Schaltanlage mit
Sicherungsabgängen für die Rackreihe. Die Schaltanlage enthält auf zwei
Felder verteilte Sicherungsabgänge zum Aufbau einer A+B-Stromversorgung.
Ausgehend von der Schaltanlage sind die Stromverteilschienen der
einzelnen Racks betriebsfertig verkabelt. Als Stromverteilschienen
werden Power Distribution Units mit 24 C13 und 6 C19 Abgängen
eingesetzt. Jedes Rack erhält zwei PDU zum Aufbau einer
A+B-Stromversorgung
Die Führung der Stromversorgung erfolgt oberhalb der Racks. Die
Datenleitungen werden getrennt von den Stromversorgungsleitungen zu den
IT-Racks geführt. Die Installation der Datenleitungen ist eine
bauseitige Leistung.
Beleuchtung und Service-Steckdose sind über einen FI-Schalter
abgesichert. Eine Notausgangbeleuchtung ist montiert.
Das Standard-Rechenzentrum ist mit einer Brandfrühesterkennung
ausgestattet. Die Luft wird hierzu aus dem Doppelboden des Warmgangs
über ein perforiertes Kunststoffrohr angesaugt. Die Alarmierung erfolgt
über ein Überwachungssystem mit Weboberfläche und SNMP Schnittstelle.
Die Montage des Standard-Rechenzentrums wird direkt Vor-Ort durchgeführt
(Ohne IT-Verkabelung. Anbindung an Kaltwassersatz und Stromnetz werden
separat beauftragt).
Die Montage des Raumsystems erfolgt von zertifiziertem Montagepersonal.
Ein entsprechendes Zertifizierungswesen des Montagepersonals ist
vorzuweisen.
Ausführungsvariante Sicherheitsraum 8+1 Racks
Abmessungen außen Abmessungen innen
Länge: 7420 mm Länge: 7220 mm
Breite: 2950 mm Breite: 2750 mm
Höhe: 2800 mm Höhe: 2700 mm
Wände ohne Tür haben einen Montageabstand zur Gebäudewand von 100 mm.
Die Raumdecke der Einhausung hat einen Montageabstand von 200 mm zur
Gebäudedecke.