IT-Schranksysteme

OCP Rack

Als Mitglied der OCP (Open Compute Project-Community) bietet Rittal mit dem OCP ORV3 das weltweit einzige Rack, das zu 100 % dem OCP V3 Standard entspricht und mit passendem Zubehör erhältlich ist. Dieses Rack ist UL zertifiziert und bietet maximale Flexibilität durch eine mögliche werkzeuglose Montage von 21" IT-Komponenten – mittels Adapter auch reduzierbar von 21" zu 19" IT-Komponenten.

OCP Rack

OCP ORV3 Rack

OCP ist eine aufstrebende internationale Community mit dem Ziel der Vereinfachung und Optimierung der IT Infrastruktur. Das Rittal OCP ORV3 Rack ist OCP akzeptiert und sofort einsatzbereit. Einfache Anpassungen und Ergänzungen sind durch das...

OCP Rack

OCP Zubehör

Alles, was für den Ausbau des OCP ORV3 Rack benötigt wird: Flexibilität, Montagefreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit ab Lager lieferbar.