Geräteböden Geräteböden zur Rahmenbefestigung Geräteböden zur Rahmenbefestigung. Geräteböden zur Rahmenbefestigung Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schrankbreite 600 und 800 mm Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme, Schrankbreite: 600 und 800 mm, Belastbarkeit: 50 kg / 100 kg. Mehr lesen Geräteböden zur Rahmenbefestigung Teleskopschienen für Geräteboden zur Montage am VX Schrankrahmen und zum Nachrüsten von bestehenden VX und TS Anwendungen Für nachträgliche Umrüstung fest eingebauter Geräteböden zum Vollauszug durch Tausch der vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen. Mehr lesen