Kabelführung

Kabelführung 19"

Ganz gleich, ob ein Patchschrank oder Etagenverteiler mit einer 19"-Ebene oder ein Serverrack mit zwei 19"-Ebenen: die Vielfalt des Systemzubehörs erfüllt alle Anforderungen zur Kabelführung seitlich, vor oder hinter der 19"-Ebene.

Kabelführung 19"

Kabelabfangschiene, tiefenvariabel für VX IT, TE

Für VX IT und TE. Ermöglicht die flexible Anpassung ihrer Länge an den gegebenen Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montageebenen.

Kabelführung 19"

Kabelmanager

Zur systemgerechten Kabelumlenkung sowie zur Aufnahme von Kabelreserven und Überlängen, die Elemente lassen sich wahlweise einzeln oder kombiniert zur Kabelführung einsetzen.

Kabelführung 19"

Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.

Kabelführung 19"

Rangierbügel

Zur Aufnahme von großen Kabelmengen, zur seitlichen Befestigung an 482,6 mm (19˝)-Profilen und Montagerahmen in 800 mm breiten Netzwerkschränken.

Kabelführung 19"

LWL-Rangierpanel, 1 HE 482,6 mm (19")

1 HE, 4 integrierte LWL-Führungsbügel ermöglichen ein optimales Rangieren von max. 48 Fasern.

Kabelführung 19"

Kabelsprossen, 19"-Befestigung

Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge, 19˝-Befestigung, Verbindungskamm.

Kabelführung 19"

Kabelsprossen für universellen Einsatz

Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge, Allround-Befestigung für universellen Einsatz, Verbindungskamm.

Kabelführung 19"

Kabelkanal für VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal mit beidseitig scharnierter, abnehmbarer Kabelabdeckung.

Kabelführung 19"

Kabelfinger für VX IT

Für HE bezogene Kabelführung.

Kabelführung 19"

Rangierpanel mit Kunststoffbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Kabelführung 19"

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Kabelführung 19"

Rangierpanel mit Kabelsprossen

Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel mit Kabelsprossen, ermöglicht bequeme Modifikation und Erweiterung der Verkabelung durch Öffnung der Einzelsprossen.

Kabelführung 19"

Rangierpanel mit Frontklappe

Kabelführungsraum mit Ausschnitten oben, ausgestattet mit Klappe und Schnellverschlüssen vorne für optimalen Zugang, Zuführung von hinten über Ausschnitt mit Bürstenleisten.

Kabelführung 19"

Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm (19")

Zum Auffangen der Rangierkabel.

Kabelführung 19"

Kabelwanne, tiefenvariabel für VX IT, TE 8000

Zur geschützten Kabelführung zwischen front- und rückseitigem Montagebereich.

Kabelführung 19"

Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Mit Ausschnitt 390 x 40 mm (2 HE) oder 390 x 20 mm (1 HE) mit Bürsteneinsatz, Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.