Zubehör VX IT

Boden

Zubehöre für den Schrankboden bieten flexible Möglichkeiten für den Bodenausbau, sowie den Transport oder die Stabilisierung von Schränken. Nivellierfüße, Rollen und Transport-Zubehöre, Bodenbleche, Systemunterteilungen, Kippschutz und Befestigungskomponenten.

Boden

Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Boden

Bodenblech-Set, mehrteilig, geschlossen für VX IT

Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlosssenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung.

Boden

Bodenblech-Modul für seitliche Kabeleinführung für VX IT

Beidseitig mit verstellbarer Öffnung und Bürstenleisten. Durch die seitlich offene Ausführung kann das Bodenblech-Modul auch bei bereits installierten Leitungen nachgerüstet werden.

Boden

Schiebeblech für VX, VX IT, VX SE

Für einen variablen Ausgleich sowie eine flexible Öffnung im Bodenbereich. Kombinierbar mit Bodenblechen.

Boden

Nivellierfuß für VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Um Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten auszugleichen. Befestigungsgewinde M12. Wahlweise mit Innensechskant zur Verstellung von der Schrankinnenseite.

Boden

Doppel-Lenkrollen

Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.

Boden

Sockel-Adapter für Doppel-Lenkrollen und Nivellierfüße

For mounting twin castors 7495.000 and levelling feet to the VX, AX base/plinth system.

Boden

Bodenbefestigungswinkel für VX, VX IT

Zur Verankerung des Schrankes am Boden, insbesondere wenn der Schrank auf Grund einer Kopflastigkeit zum Kippen neigt oder nicht innerhalb einer Schrankreihe mit eingebunden werden kann.

Boden

Rollenmodul für VX, VX IT

Zur einfachen Bewegung direkt am Einsatzort, auch von bereits bestückten Schränken.