VX25 Ri4Power Sammelschienensysteme 100-185 mm Sammelschienensysteme 100-185 mm Sammelschienenhalter Für Sammelschienensysteme 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Mehr lesen Sammelschienensysteme 100-185 mm Sammelschiene E-Cu Länge: 2400 mm/Schiene. Mehr lesen Sammelschienensysteme 100-185 mm Distanzelemente zur Reduzierung der Schienenbreite Zur Reduzierung der Schienenbreite in 10 mm-Schritten. Mehr lesen Sammelschienensysteme 100-185 mm Steckelemente zur Adaption der Schienenabmessungen Zur Adaption der Schienenabmessung 30/50 x 10 mm. Mehr lesen Sammelschienensysteme 100-185 mm Anschlusstechnik Mehr lesen Sammelschienensysteme 100-185 mm Berührungsschutz Mehr lesen