Erdung PE/PEN-Schienensystem PE/PEN-Schienensystem. PE/PEN-Schienensystem Sammelschienenhalter N-Leiter Für den Aufbau von 1-poligen Neutral- oder PEN-Leitern. Mehr lesen PE/PEN-Schienensystem PE/PEN-Sammelschiene E-Cu für VX Nach DIN EN 13 601. Mit integrierten Lochungen. Mehr lesen PE/PEN-Schienensystem PE/PEN-Haltewinkel für VX Zur Befestigung der PE/PEN-Sammelschiene 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 und 80 x 10 mm. Mehr lesen PE/PEN-Schienensystem PE/PEN-Anreihlasche E-Cu Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschiene, Haltewinkel und Anreihlasche, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1. Mehr lesen