Sammelschienensysteme Sammelschienensysteme RiLine Compact Bis 160 A, 3-polig, einfaches und werkzeugloses Aufstecken der Komponenten, Rundum-Berührungsschutz. Sammelschienensystem RiLine Compact - bis 160 A Board RiLine Compact Board mit integrierten Sammelschienen. Mehr lesen Sammelschienensystem RiLine Compact - bis 160 A Anschlussadapter 3-polig Zum Anschluss von Rundleitern. Mehr lesen Sammelschienensystem RiLine Compact - bis 160 A Geräteadapter 1-polig Zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten. Mehr lesen Sammelschienensystem RiLine Compact - bis 160 A Geräteadapter 3-polig Zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten. Mehr lesen Sammelschienensystem RiLine Compact - bis 160 A Geräteträger ohne Kontaktsystem Zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeit auf dem Board bei Einsatz breiter Betriebsmittel. Mehr lesen Sammelschienensystem RiLine Compact - bis 160 A CB-Geräteadapter 3-polig Für die mechanische Befestigung und die direkte Kontaktierung von Leistungsschaltern auf dem Board. Mehr lesen Sammelschienensystem RiLine Compact - bis 160 A NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 Für RiLine Compact Sammelschienensystem. Mehr lesen Sammelschienensystem RiLine Compact - bis 160 A Motorsteuergerät 3-polig Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz. Mehr lesen Sammelschienensystem RiLine Compact - bis 160 A Zubehör für Geräteadapter Comfort Zur Befestigung von Starter- und Wendekombinationen. Mehr lesen Sammelschienensystem RiLine Compact - bis 160 A Befestigungsadapter Befestigungsadapter für Board Mehr lesen