Sammelschienensysteme 100-185 mm Sammelschienenhalter, 3-polig Schienenaufnahme je nach Halter von 30 x 10 bis 100 x 10 mm. Sammelschienenhalter, 3-polig Sammelschienenhalter Für Sammelschienensysteme 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Mehr lesen Sammelschienenhalter, 3-polig Steckelemente zur Adaption der Schienenabmessungen Zur Adaption der Schienenabmessung 30/50 x 10 mm. Mehr lesen Sammelschienenhalter, 3-polig Distanzelemente zur Reduzierung der Schienenbreite Zur Reduzierung der Schienenbreite in 10 mm-Schritten. Mehr lesen Sammelschienenhalter, 3-polig Systembefestigung Mehr lesen